Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NU219EAT2XC3 - NTN

NU219EAT2XC3

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur95 mm
D - Diamètre Extérieur170 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure32 mm
E - Cote sur rouleaux154,5 mm
F - Cote sous Rouleaux112,5 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2,1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement2,1 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse3,02 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique260 kN
C0 - Capacité Charge Statique265 kN
Cu - Charge limite à la fatigue29,6 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile5200 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse3600 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI106 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face111 mm
db - Diamètre de passage mini BI116 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE159 mm
ra max - Rayon max de raccordement2 mm
r1a - Rayon max de raccordement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image