Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées . Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 20 mm D - Diamètre Extérieur 47 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 18 mm E - Cote sur rouleaux 41,5 mm F - Cote sous Rouleaux 26,5 mm rs - Rayon mini de Raccordement 1 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 0,6 mm Classe de Jeu Radial CN Masse 0,146 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 38,5 kN C0 - Capacité Charge Statique 31 kN Cu - Charge limite à la fatigue 3,75 kN N lim - Vitesse limite Lubrification huile 19200 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 14000 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -20 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 24 mm da max - Diamètre max épaulement petite face 26 mm db - Diamètre de passage mini BI 29 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 42 mm ra max - Rayon max de raccordement 1 mm r1a - Rayon max de raccordement 0,6 mm
Industry Calcul Factors