Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage polyamide
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées . Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre Intérieur 20 mm D - Diamètre Extérieur 47 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 18 mm F - Cote sous Rouleaux 26,5 mm d1 - Diamètre extérieur épaulement BI 0 mm D1 - Diamètre intérieur épaulement BE 38,7 mm s - Déport axial max 0,8 mm rNs - Rayon mini de Raccordement 0 mm D4 max - Diamètre extérieur max anneau d'arrêt assemblé 0 mm rs - Rayon mini de Raccordement 1 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 0,6 mm Classe de Jeu Radial CN Masse 0,14 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 37,1 kN C0 - Capacité Charge Statique 31,5 kN Cu - Charge limite à la fatigue 3,85 kN N ref - Vitesse thermique de référence 11000 tr/min N lim - Vitesse limite Mécanique 19000 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -20 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 4,676 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 7,324 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 4,313 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 2,157 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,39 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 25 mm da max - Diamètre max épaulement petite face 26 mm db - Diamètre de passage mini BI 29 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 42 mm ra max - Rayon max de raccordement 1 mm r1a - Rayon max de raccordement 0,6 mm
Industry Calcul Factors