Problème de connexion au site ? Videz le cache de votre navigateur puis rechargez la page : Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac).
Merci de votre compréhension.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NU2208C4 - NTN

NU2208C4

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage tôle

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur40 mm
D - Diamètre Extérieur80 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure23 mm
E - Cote sur rouleaux70 mm
F - Cote sous Rouleaux50 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
Classe de Jeu RadialC4
Masse0,49 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique64,5 kN
C0 - Capacité Charge Statique62 kN
Cu - Charge limite à la fatigue7,55 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile10000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse8500 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI46,5 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face49 mm
db - Diamètre de passage mini BI52 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE73,5 mm
ra max - Rayon max de raccordement1 mm
r1a - Rayon max de raccordement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image