Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NU2208EG15 - SNR

NU2208EG15

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage polyamide

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur40 mm
D - Diamètre Extérieur80 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure23 mm
F - Cote sous Rouleaux49,5 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI0 mm
D1 - Diamètre intérieur épaulement BE67,8 mm
s - Déport axial max0,8 mm
rNs - Rayon mini de Raccordement0 mm
D4 max - Diamètre extérieur max anneau d'arrêt assemblé0 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse0,49 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique80,9 kN
C0 - Capacité Charge Statique77,6 kN
Cu - Charge limite à la fatigue9,5 kN
N ref - Vitesse thermique de référence6300 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique11000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)5,727 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)8,273 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)5,318 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,659 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,409 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI46,5 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face49 mm
db - Diamètre de passage mini BI52 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE73,5 mm
ra max - Rayon max de raccordement1 mm
r1a - Rayon max de raccordement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image