• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NU2209EAT2XC3 - NTN

NU2209EAT2XC3

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage polyamide

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur45 mm
D - Diamètre Extérieur85 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure23 mm
E - Cote sur rouleaux76,5 mm
F - Cote sous Rouleaux54,5 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI58,9 mm
rNs - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse0,6 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique90 kN
C0 - Capacité Charge Statique84,5 kN
Cu - Charge limite à la fatigue10,3 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile9600 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse6800 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI51,5 mm
db - Diamètre de passage mini BI57 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE78,5 mm
Db min - Diamètre mini épaulement petite face77,5 mm
ra max - Rayon max de raccordement1 mm
r1a - Rayon max de raccordement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image