Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage laiton
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées . Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 45 mm D - Diamètre Extérieur 85 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 23 mm E - Cote sur rouleaux 76,5 mm F - Cote sous Rouleaux 54,5 mm rs - Rayon mini de Raccordement 1,1 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 1,1 mm Classe de Jeu Radial CN Masse 0,575 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 76 kN C0 - Capacité Charge Statique 84,5 kN Cu - Charge limite à la fatigue 10,3 kN N lim - Vitesse limite Lubrification huile 8000 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 6800 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 51,5 mm da max - Diamètre max épaulement petite face 54 mm db - Diamètre de passage mini BI 57 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 78,5 mm ra max - Rayon max de raccordement 1 mm r1a - Rayon max de raccordement 1 mm
Industry Calcul Factors