Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage laiton
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées . Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 50 mm D - Diamètre Extérieur 90 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 23 mm E - Cote sur rouleaux 81,5 mm F - Cote sous Rouleaux 59,5 mm rs - Rayon mini de Raccordement 1,1 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 1,1 mm Classe de Jeu Radial CN Masse 0,597 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 79,5 kN C0 - Capacité Charge Statique 91,5 kN Cu - Charge limite à la fatigue 11,2 kN N lim - Vitesse limite Lubrification huile 7300 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 6200 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 56,5 mm da max - Diamètre max épaulement petite face 58 mm db - Diamètre de passage mini BI 62 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 83,5 mm ra max - Rayon max de raccordement 1 mm r1a - Rayon max de raccordement 1 mm
Industry Calcul Factors