Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NU2213EG15 - SNR

NU2213EG15

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage polyamide

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur65 mm
D - Diamètre Extérieur120 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure31 mm
F - Cote sous Rouleaux78,5 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI0 mm
D1 - Diamètre intérieur épaulement BE104 mm
s - Déport axial max1 mm
rNs - Rayon mini de Raccordement0 mm
D4 max - Diamètre extérieur max anneau d'arrêt assemblé0 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse1,4 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique169 kN
C0 - Capacité Charge Statique184 kN
Cu - Charge limite à la fatigue22,5 kN
N ref - Vitesse thermique de référence4200 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique6900 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)6,717 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)9,283 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)6,073 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)3,037 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,42 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI73 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face77 mm
db - Diamètre de passage mini BI81 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE112 mm
ra max - Rayon max de raccordement1,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image