• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NU2215EAT2X - NTN

NU2215EAT2X

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage polyamide

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur75 mm
D - Diamètre Extérieur130 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure31 mm
E - Cote sur rouleaux118,5 mm
F - Cote sous Rouleaux88,5 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI94,5 mm
rNs - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse1,79 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique191 kN
C0 - Capacité Charge Statique207 kN
Cu - Charge limite à la fatigue25 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile5900 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse4200 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI83 mm
db - Diamètre de passage mini BI90 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE122 mm
Db min - Diamètre mini épaulement petite face120 mm
ra max - Rayon max de raccordement1,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image