Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées . Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 80 mm D - Diamètre Extérieur 140 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 33 mm E - Cote sur rouleaux 127,3 mm F - Cote sous Rouleaux 95,3 mm d1 - Diamètre extérieur épaulement BI 101,7 mm rNs - Rayon mini de Raccordement 2 mm rs - Rayon mini de Raccordement 2 mm Classe de Jeu Radial CN Masse 2,12 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 220 kN C0 - Capacité Charge Statique 243 kN Cu - Charge limite à la fatigue 28,7 kN N lim - Vitesse limite Lubrification huile 5500 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 3900 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -20 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 89 mm db - Diamètre de passage mini BI 97 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 131 mm Db min - Diamètre mini épaulement petite face 128,5 mm ra max - Rayon max de raccordement 2 mm r1a - Rayon max de raccordement 2 mm
Industry Calcul Factors