Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage polyamide
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées . Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 85 mm D - Diamètre Extérieur 150 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 36 mm E - Cote sur rouleaux 136,5 mm F - Cote sous Rouleaux 100,5 mm d1 - Diamètre extérieur épaulement BI 107,7 mm rNs - Rayon mini de Raccordement 2 mm rs - Rayon mini de Raccordement 2 mm Classe de Jeu Radial CN Masse 2,68 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 257 kN C0 - Capacité Charge Statique 279 kN Cu - Charge limite à la fatigue 32,5 kN N lim - Vitesse limite Lubrification huile 5200 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 3700 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -20 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 94 mm db - Diamètre de passage mini BI 104 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 141 mm Db min - Diamètre mini épaulement petite face 138 mm ra max - Rayon max de raccordement 2 mm r1a - Rayon max de raccordement 2 mm
Industry Calcul Factors