• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NU2217ET2XC3 - NTN

NU2217ET2XC3

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage polyamide

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur85 mm
D - Diamètre Extérieur150 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure36 mm
E - Cote sur rouleaux136,5 mm
F - Cote sous Rouleaux100,5 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement2 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse2,535 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique217 kN
C0 - Capacité Charge Statique279 kN
Cu - Charge limite à la fatigue32,4 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile4300 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse3700 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI94 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face99 mm
db - Diamètre de passage mini BI104 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE141 mm
ra max - Rayon max de raccordement2 mm
r1a - Rayon max de raccordement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image