Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage polyamide
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées . Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 90 mm D - Diamètre Extérieur 160 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 40 mm E - Cote sur rouleaux 145 mm F - Cote sous Rouleaux 107 mm d1 - Diamètre extérieur épaulement BI 114,6 mm rNs - Rayon mini de Raccordement 2 mm rs - Rayon mini de Raccordement 2 mm Classe de Jeu Radial CN Masse 3,33 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 286 kN C0 - Capacité Charge Statique 315 kN Cu - Charge limite à la fatigue 35,5 kN N lim - Vitesse limite Lubrification huile 4900 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 3500 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -20 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 99 mm db - Diamètre de passage mini BI 109 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 151 mm Db min - Diamètre mini épaulement petite face 147 mm ra max - Rayon max de raccordement 2 mm r1a - Rayon max de raccordement 2 mm
Industry Calcul Factors