Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage tôle
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées . Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 95 mm D - Diamètre Extérieur 170 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 43 mm E - Cote sur rouleaux 151,5 mm F - Cote sous Rouleaux 113,5 mm rs - Rayon mini de Raccordement 2,1 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 2,1 mm Classe de Jeu Radial CN Masse 3,79 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 256 kN C0 - Capacité Charge Statique 298 kN Cu - Charge limite à la fatigue 33,5 kN N lim - Vitesse limite Lubrification huile 4300 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 3600 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 106 mm da max - Diamètre max épaulement petite face 111 mm db - Diamètre de passage mini BI 116 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 159 mm ra max - Rayon max de raccordement 2 mm r1a - Rayon max de raccordement 2 mm
Industry Calcul Factors