Dans le cadre d’une maintenance technique, la commande en ligne NTN Europe sera indisponible dimanche 5 juillet de 08h00 à 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NU221EG15C3 - SNR

NU221EG15C3

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage polyamide

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur105 mm
D - Diamètre Extérieur190 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure36 mm
E - Cote sur rouleaux171,5 mm
F - Cote sous Rouleaux125,5 mm
D1 - Diamètre intérieur épaulement BE165,1 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2,1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement2,1 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse3,67 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique263 kN
C0 - Capacité Charge Statique323 kN
Cu - Charge limite à la fatigue35 kN
N ref - Vitesse thermique de référence3400 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique4300 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)7,184 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)9,817 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)6,302 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)3,151 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,423 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI116 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face124 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE179 mm
ra max - Rayon max de raccordement2 mm
r1a - Rayon max de raccordement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image