Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage tôle
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées . Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 100 mm D - Diamètre Extérieur 180 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 46 mm E - Cote sur rouleaux 160 mm F - Cote sous Rouleaux 120 mm rs - Rayon mini de Raccordement 2,1 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 2,1 mm Classe de Jeu Radial CN Masse 4,57 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 286 kN C0 - Capacité Charge Statique 340 kN Cu - Charge limite à la fatigue 37,5 kN N lim - Vitesse limite Lubrification huile 4100 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 3500 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 111 mm da max - Diamètre max épaulement petite face 117 mm db - Diamètre de passage mini BI 122 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 169 mm ra max - Rayon max de raccordement 2 mm r1a - Rayon max de raccordement 2 mm
Industry Calcul Factors