• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NU2222 - NTN

NU2222

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage tôle

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur110 mm
D - Diamètre Extérieur200 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure53 mm
E - Cote sur rouleaux178,5 mm
F - Cote sous Rouleaux132,5 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2,1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement2,1 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse6,56 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique350 kN
C0 - Capacité Charge Statique415 kN
Cu - Charge limite à la fatigue44 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile3700 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse3100 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI121 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face130 mm
db - Diamètre de passage mini BI135 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE189 mm
ra max - Rayon max de raccordement2 mm
r1a - Rayon max de raccordement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image