• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NU2224EG1C3 - NTN

NU2224EG1C3

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage laiton

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur120 mm
D - Diamètre Extérieur215 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure58 mm
E - Cote sur rouleaux195,5 mm
F - Cote sous Rouleaux143,5 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2,1 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse8,76 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique450 kN
C0 - Capacité Charge Statique620 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile3000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse2600 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI131 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face141 mm
db - Diamètre de passage mini BI146 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE204 mm
ra max - Rayon max de raccordement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image