Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage tôle
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées . Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 130 mm D - Diamètre Extérieur 230 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 64 mm E - Cote sur rouleaux 204 mm F - Cote sous Rouleaux 156 mm rs - Rayon mini de Raccordement 3 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 3 mm Classe de Jeu Radial CN Masse 10,2 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 420 kN C0 - Capacité Charge Statique 530 kN Cu - Charge limite à la fatigue 54 kN N lim - Vitesse limite Lubrification huile 3100 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 2600 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 143 mm da max - Diamètre max épaulement petite face 151 mm db - Diamètre de passage mini BI 158 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 217 mm ra max - Rayon max de raccordement 2,5 mm r1a - Rayon max de raccordement 2,5 mm
Industry Calcul Factors