• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NU2228EG1 - NTN

NU2228EG1

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage laiton

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur140 mm
D - Diamètre Extérieur250 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure68 mm
E - Cote sur rouleaux225 mm
F - Cote sous Rouleaux169 mm
D1 - Diamètre intérieur épaulement BE214,5 mm
rs - Rayon mini de Raccordement3 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse15,8 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique575 kN
C0 - Capacité Charge Statique835 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile2500 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse2100 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI153 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face166 mm
db - Diamètre de passage mini BI171 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE237 mm
ra max - Rayon max de raccordement2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image