Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage laiton
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées . Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 160 mm D - Diamètre Extérieur 290 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 80 mm E - Cote sur rouleaux 261 mm F - Cote sous Rouleaux 193 mm rs - Rayon mini de Raccordement 3 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 3 mm Classe de Jeu Radial CN Masse 22,6 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 810 kN C0 - Capacité Charge Statique 1190 kN Cu - Charge limite à la fatigue 114 kN N lim - Vitesse limite Lubrification huile 2200 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 1900 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 173 mm da max - Diamètre max épaulement petite face 192 mm db - Diamètre de passage mini BI 197 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 277 mm ra max - Rayon max de raccordement 2,5 mm r1a - Rayon max de raccordement 2,5 mm
Industry Calcul Factors