Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage laiton
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées . Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 180 mm D - Diamètre Extérieur 320 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 86 mm E - Cote sur rouleaux 282 mm F - Cote sous Rouleaux 218 mm d1 - Diamètre extérieur épaulement BI 230,5 mm rNs - Rayon mini de Raccordement 4 mm rs - Rayon mini de Raccordement 4 mm Classe de Jeu Radial CN Masse 28,4 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 825 kN C0 - Capacité Charge Statique 1140 kN Cu - Charge limite à la fatigue 106 kN N lim - Vitesse limite Lubrification huile 2200 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 1800 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 196 mm db - Diamètre de passage mini BI 221 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 304 mm Db min - Diamètre mini épaulement petite face 287 mm ra max - Rayon max de raccordement 3 mm r1a - Rayon max de raccordement 3 mm
Industry Calcul Factors