Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage laiton
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées . Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 190 mm D - Diamètre Extérieur 340 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 92 mm E - Cote sur rouleaux 299 mm F - Cote sous Rouleaux 231 mm D1 - Diamètre intérieur épaulement BE 286,5 mm rs - Rayon mini de Raccordement 4 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 4 mm Classe de Jeu Radial CN Masse 34,4 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 920 kN C0 - Capacité Charge Statique 1290 kN Cu - Charge limite à la fatigue 117 kN N lim - Vitesse limite Lubrification huile 2000 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 1700 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 206 mm da max - Diamètre max épaulement petite face 227 mm db - Diamètre de passage mini BI 234 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 324 mm ra max - Rayon max de raccordement 3 mm r1a - Rayon max de raccordement 3 mm
Industry Calcul Factors