• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NU2240C3 - NTN

NU2240C3

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage laiton

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur200 mm
D - Diamètre Extérieur360 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure98 mm
E - Cote sur rouleaux316 mm
F - Cote sous Rouleaux244 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI258 mm
rNs - Rayon mini de Raccordement4 mm
rs - Rayon mini de Raccordement4 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse41,3 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique1020 kN
C0 - Capacité Charge Statique1440 kN
Cu - Charge limite à la fatigue129 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile1900 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse1600 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI216 mm
db - Diamètre de passage mini BI247 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE344 mm
Db min - Diamètre mini épaulement petite face321 mm
ra max - Rayon max de raccordement3 mm
r1a - Rayon max de raccordement3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image