• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NU2244 - NTN

NU2244

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage laiton

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur220 mm
D - Diamètre Extérieur400 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure108 mm
E - Cote sur rouleaux350 mm
F - Cote sous Rouleaux270 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI286 mm
rNs - Rayon mini de Raccordement4 mm
rs - Rayon mini de Raccordement4 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse59 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique1260 kN
C0 - Capacité Charge Statique1810 kN
Cu - Charge limite à la fatigue157 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile1700 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse1500 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI236 mm
db - Diamètre de passage mini BI273 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE384 mm
Db min - Diamètre mini épaulement petite face355 mm
ra max - Rayon max de raccordement3 mm
r1a - Rayon max de raccordement3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image