Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage tôle
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées . Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 120 mm D - Diamètre Extérieur 215 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 40 mm E - Cote sur rouleaux 191,5 mm F - Cote sous Rouleaux 143,5 mm rs - Rayon mini de Raccordement 2,1 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 2,1 mm Classe de Jeu Radial C3 Masse 5,57 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 288 kN C0 - Capacité Charge Statique 320 kN Cu - Charge limite à la fatigue 33,5 kN N lim - Vitesse limite Lubrification huile 3700 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 3200 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 131 mm da max - Diamètre max épaulement petite face 141 mm db - Diamètre de passage mini BI 146 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 204 mm ra max - Rayon max de raccordement 2 mm r1a - Rayon max de raccordement 2 mm
Industry Calcul Factors