• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NU2252C3 - NTN

NU2252C3

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage laiton

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur260 mm
D - Diamètre Extérieur480 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure130 mm
E - Cote sur rouleaux420 mm
F - Cote sous Rouleaux320 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI340 mm
rNs - Rayon mini de Raccordement5 mm
rs - Rayon mini de Raccordement5 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse104 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique1980 kN
C0 - Capacité Charge Statique2930 kN
Cu - Charge limite à la fatigue241 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile1400 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse1200 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI280 mm
db - Diamètre de passage mini BI323 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE460 mm
Db min - Diamètre mini épaulement petite face426 mm
ra max - Rayon max de raccordement4 mm
r1a - Rayon max de raccordement4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image