Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NU2306ET2XC3 - NTN

NU2306ET2XC3

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage polyamide

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur30 mm
D - Diamètre Extérieur72 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure27 mm
E - Cote sur rouleaux62,5 mm
F - Cote sous Rouleaux40,5 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse0,53 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique74,5 kN
C0 - Capacité Charge Statique77,5 kN
Cu - Charge limite à la fatigue9,5 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile9700 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse8300 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI36,5 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face40 mm
db - Diamètre de passage mini BI44 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE65,5 mm
ra max - Rayon max de raccordement1 mm
r1a - Rayon max de raccordement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image