• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NU2307EAT2XC3 - NTN

NU2307EAT2XC3

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage polyamide

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur35 mm
D - Diamètre Extérieur80 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure31 mm
E - Cote sur rouleaux70,2 mm
F - Cote sous Rouleaux46,2 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI0 mm
rNs - Rayon mini de Raccordement0 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1,1 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse0,78 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique117 kN
C0 - Capacité Charge Statique109 kN
Cu - Charge limite à la fatigue13,3 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile10200 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse7200 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI41,5 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face45 mm
db - Diamètre de passage mini BI48 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE72 mm
Db min - Diamètre mini épaulement petite face0 mm
ra max - Rayon max de raccordement1,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image