Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage tôle
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées . Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 45 mm D - Diamètre Extérieur 100 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 36 mm E - Cote sur rouleaux 86,5 mm F - Cote sous Rouleaux 58,5 mm rs - Rayon mini de Raccordement 1,5 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 1,5 mm Classe de Jeu Radial C3 Masse 1,27 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 110 kN C0 - Capacité Charge Statique 104 kN Cu - Charge limite à la fatigue 12,7 kN N lim - Vitesse limite Lubrification huile 7400 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 6300 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 53 mm da max - Diamètre max épaulement petite face 57 mm db - Diamètre de passage mini BI 60 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 92 mm ra max - Rayon max de raccordement 1,5 mm r1a - Rayon max de raccordement 1,5 mm
Industry Calcul Factors