• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NU230EG1 - NTN

NU230EG1

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage laiton

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur150 mm
D - Diamètre Extérieur270 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure45 mm
E - Cote sur rouleaux242 mm
F - Cote sous Rouleaux182 mm
D1 - Diamètre intérieur épaulement BE231 mm
rs - Rayon mini de Raccordement3 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse11 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique450 kN
C0 - Capacité Charge Statique595 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile2600 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse2200 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI163 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face179 mm
db - Diamètre de passage mini BI184 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE257 mm
ra max - Rayon max de raccordement2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image