Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage tôle
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées . Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 55 mm D - Diamètre Extérieur 120 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 43 mm E - Cote sur rouleaux 104,5 mm F - Cote sous Rouleaux 70,5 mm rs - Rayon mini de Raccordement 2 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 2 mm Classe de Jeu Radial C3 Masse 2,17 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 164 kN C0 - Capacité Charge Statique 162 kN Cu - Charge limite à la fatigue 19,8 kN N lim - Vitesse limite Lubrification huile 6100 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 5200 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 64 mm da max - Diamètre max épaulement petite face 69 mm db - Diamètre de passage mini BI 72 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 111 mm ra max - Rayon max de raccordement 2 mm r1a - Rayon max de raccordement 2 mm
Industry Calcul Factors