• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NU2311EAT2X - NTN

NU2311EAT2X

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur55 mm
D - Diamètre Extérieur120 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure43 mm
E - Cote sur rouleaux106,5 mm
F - Cote sous Rouleaux70,5 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI77,7 mm
rNs - Rayon mini de Raccordement2 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse2,25 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique238 kN
C0 - Capacité Charge Statique233 kN
Cu - Charge limite à la fatigue28,4 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile6700 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse4700 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI64 mm
db - Diamètre de passage mini BI72 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE111 mm
Db min - Diamètre mini épaulement petite face108,5 mm
ra max - Rayon max de raccordement2 mm
r1a - Rayon max de raccordement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image