Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage tôle
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées . Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 60 mm D - Diamètre Extérieur 130 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 46 mm E - Cote sur rouleaux 113 mm F - Cote sous Rouleaux 77 mm rs - Rayon mini de Raccordement 2,1 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 2,1 mm Classe de Jeu Radial C3 Masse 2,71 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 187 kN C0 - Capacité Charge Statique 188 kN Cu - Charge limite à la fatigue 22,9 kN N lim - Vitesse limite Lubrification huile 5700 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 4800 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 71 mm da max - Diamètre max épaulement petite face 75 mm db - Diamètre de passage mini BI 79 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 119 mm ra max - Rayon max de raccordement 2 mm r1a - Rayon max de raccordement 2 mm
Industry Calcul Factors