Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage polyamide
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées . Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 65 mm D - Diamètre Extérieur 140 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 48 mm E - Cote sur rouleaux 124,5 mm F - Cote sous Rouleaux 82,5 mm d1 - Diamètre extérieur épaulement BI 91 mm rNs - Rayon mini de Raccordement 2,1 mm rs - Rayon mini de Raccordement 2,1 mm Classe de Jeu Radial CN Masse 3,48 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 293 kN C0 - Capacité Charge Statique 287 kN Cu - Charge limite à la fatigue 34,5 kN N lim - Vitesse limite Lubrification huile 5800 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 4100 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -20 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 76 mm db - Diamètre de passage mini BI 85 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 129 mm Db min - Diamètre mini épaulement petite face 127 mm ra max - Rayon max de raccordement 2 mm r1a - Rayon max de raccordement 2 mm
Industry Calcul Factors