• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NU2313EAT2XC3 - NTN

NU2313EAT2XC3

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage polyamide

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur65 mm
D - Diamètre Extérieur140 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure48 mm
E - Cote sur rouleaux124,5 mm
F - Cote sous Rouleaux82,5 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI91 mm
rNs - Rayon mini de Raccordement2,1 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2,1 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse3,48 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique293 kN
C0 - Capacité Charge Statique287 kN
Cu - Charge limite à la fatigue34,5 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile5800 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse4100 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI76 mm
db - Diamètre de passage mini BI85 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE129 mm
Db min - Diamètre mini épaulement petite face127 mm
ra max - Rayon max de raccordement2 mm
r1a - Rayon max de raccordement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image