Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage laiton
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées . Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 65 mm D - Diamètre Extérieur 140 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 48 mm E - Cote sur rouleaux 124,5 mm F - Cote sous Rouleaux 82,5 mm rs - Rayon mini de Raccordement 2,1 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 2,1 mm Classe de Jeu Radial CN Masse 3,464 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 248 kN C0 - Capacité Charge Statique 287 kN Cu - Charge limite à la fatigue 34,7 kN N lim - Vitesse limite Lubrification huile 4800 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 4100 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 76 mm da max - Diamètre max épaulement petite face 81 mm db - Diamètre de passage mini BI 85 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 129 mm ra max - Rayon max de raccordement 2 mm r1a - Rayon max de raccordement 2 mm
Industry Calcul Factors