Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage tôle
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées . Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 75 mm D - Diamètre Extérieur 160 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 55 mm E - Cote sur rouleaux 139,5 mm F - Cote sous Rouleaux 95,5 mm rs - Rayon mini de Raccordement 2,1 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 2,1 mm Classe de Jeu Radial C3 Masse 4,87 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 286 kN C0 - Capacité Charge Statique 300 kN Cu - Charge limite à la fatigue 35 kN N lim - Vitesse limite Lubrification huile 4500 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 3800 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 86 mm da max - Diamètre max épaulement petite face 93 mm db - Diamètre de passage mini BI 97 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 149 mm ra max - Rayon max de raccordement 2 mm r1a - Rayon max de raccordement 2 mm
Industry Calcul Factors