• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NU2315EG1C3 - NTN

NU2315EG1C3

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage laiton

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur75 mm
D - Diamètre Extérieur160 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure55 mm
E - Cote sur rouleaux143 mm
F - Cote sous Rouleaux95 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2,1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement2,1 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse5,25 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique330 kN
C0 - Capacité Charge Statique395 kN
Cu - Charge limite à la fatigue45,9 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile4100 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse3500 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI86 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face93 mm
db - Diamètre de passage mini BI97 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE149 mm
ra max - Rayon max de raccordement2 mm
r1a - Rayon max de raccordement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image