Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NU2322EG1C3 - NTN

NU2322EG1C3

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage laiton

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur110 mm
D - Diamètre Extérieur240 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure80 mm
E - Cote sur rouleaux211 mm
F - Cote sous Rouleaux143 mm
rs - Rayon mini de Raccordement3 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement3 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse17,3 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique675 kN
C0 - Capacité Charge Statique880 kN
Cu - Charge limite à la fatigue90,7 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile2800 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse2400 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI123 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face140 mm
db - Diamètre de passage mini BI145 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE227 mm
ra max - Rayon max de raccordement2,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image