Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage laiton
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées . Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 120 mm D - Diamètre Extérieur 260 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 86 mm E - Cote sur rouleaux 230 mm F - Cote sous Rouleaux 154 mm rs - Rayon mini de Raccordement 3 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 3 mm Classe de Jeu Radial CN Masse 21,9 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 795 kN C0 - Capacité Charge Statique 1030 kN Cu - Charge limite à la fatigue 104 kN N lim - Vitesse limite Lubrification huile 2500 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 2200 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 133 mm da max - Diamètre max épaulement petite face 151 mm db - Diamètre de passage mini BI 156 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 247 mm ra max - Rayon max de raccordement 2,5 mm r1a - Rayon max de raccordement 1,5 mm
Industry Calcul Factors