Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage laiton
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées . Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 130 mm D - Diamètre Extérieur 280 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 93 mm E - Cote sur rouleaux 247 mm F - Cote sous Rouleaux 167 mm rs - Rayon mini de Raccordement 4 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 4 mm Classe de Jeu Radial C4 Masse 28,885 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 920 kN C0 - Capacité Charge Statique 1230 kN Cu - Charge limite à la fatigue 121 kN N lim - Vitesse limite Lubrification huile 2300 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 2000 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 146 mm da max - Diamètre max épaulement petite face 164 mm db - Diamètre de passage mini BI 169 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 264 mm ra max - Rayon max de raccordement 3 mm r1a - Rayon max de raccordement 3 mm
Industry Calcul Factors