• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NU2332EG1C3 - NTN

NU2332EG1C3

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage laiton

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur160 mm
D - Diamètre Extérieur340 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure114 mm
F - Cote sous Rouleaux204 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI223,2 mm
rNs - Rayon mini de Raccordement4 mm
rs - Rayon mini de Raccordement4 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse56 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique1310 kN
C0 - Capacité Charge Statique1820 kN
Cu - Charge limite à la fatigue168 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile1900 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse1600 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI176 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE324 mm
ra max - Rayon max de raccordement3 mm
r1a - Rayon max de raccordement3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image