• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NU2334 - NTN

NU2334

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage laiton

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur170 mm
D - Diamètre Extérieur360 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure120 mm
E - Cote sur rouleaux310 mm
F - Cote sous Rouleaux220 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI238 mm
rNs - Rayon mini de Raccordement4 mm
rs - Rayon mini de Raccordement4 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse59,5 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique1360 kN
C0 - Capacité Charge Statique1750 kN
Cu - Charge limite à la fatigue159 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile1900 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse1600 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI186 mm
db - Diamètre de passage mini BI223 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE344 mm
Db min - Diamètre mini épaulement petite face315 mm
ra max - Rayon max de raccordement3 mm
r1a - Rayon max de raccordement3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image