• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NU236EG1C3 - NTN

NU236EG1C3

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage laiton

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur180 mm
D - Diamètre Extérieur320 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure52 mm
F - Cote sous Rouleaux217 mm
d1 - Diamètre extérieur épaulement BI231,4 mm
rNs - Rayon mini de Raccordement4 mm
rs - Rayon mini de Raccordement4 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse20,4 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique625 kN
C0 - Capacité Charge Statique850 kN
Cu - Charge limite à la fatigue78,5 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile2200 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse1800 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI196 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE304 mm
ra max - Rayon max de raccordement3 mm
r1a - Rayon max de raccordement3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image