• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NU240C3 - NTN

NU240C3

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage laiton

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur200 mm
D - Diamètre Extérieur360 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure58 mm
E - Cote sur rouleaux316 mm
F - Cote sous Rouleaux244 mm
rs - Rayon mini de Raccordement4 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement4 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse25,3 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique690 kN
C0 - Capacité Charge Statique865 kN
Cu - Charge limite à la fatigue77,5 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile2100 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse1800 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI216 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face240 mm
db - Diamètre de passage mini BI247 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE344 mm
ra max - Rayon max de raccordement3 mm
r1a - Rayon max de raccordement3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image