Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage laiton
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées . Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 200 mm D - Diamètre Extérieur 360 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 58 mm E - Cote sur rouleaux 323 mm F - Cote sous Rouleaux 243 mm rs - Rayon mini de Raccordement 4 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 4 mm Classe de Jeu Radial CN Masse 25,3 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 765 kN C0 - Capacité Charge Statique 1060 kN Cu - Charge limite à la fatigue 94,9 kN N lim - Vitesse limite Lubrification huile 1900 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 1600 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 216 mm da max - Diamètre max épaulement petite face 240 mm db - Diamètre de passage mini BI 247 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 344 mm ra max - Rayon max de raccordement 3 mm r1a - Rayon max de raccordement 3 mm
Industry Calcul Factors