• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

NU244 - NTN

NU244

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage laiton

Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées. Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur220 mm
D - Diamètre Extérieur400 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure65 mm
E - Cote sur rouleaux350 mm
F - Cote sous Rouleaux270 mm
rs - Rayon mini de Raccordement4 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement4 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse37,7 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique845 kN
C0 - Capacité Charge Statique1080 kN
Cu - Charge limite à la fatigue94 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile1900 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse1600 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI236 mm
da max - Diamètre max épaulement petite face266 mm
db - Diamètre de passage mini BI273 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE384 mm
ra max - Rayon max de raccordement3 mm
r1a - Rayon max de raccordement3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image