Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage laiton
Dans la famille des roulements à rouleaux cylindriques, le roulement à une rangée de rouleaux supporte des charges radiales élevées . Les gammes standards ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sont déclinées avec différents types de cage, alésages, bagues d'épaulement.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 240 mm D - Diamètre Extérieur 440 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 72 mm E - Cote sur rouleaux 385 mm F - Cote sous Rouleaux 295 mm rs - Rayon mini de Raccordement 4 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 4 mm Classe de Jeu Radial CN Masse 50,2 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 1040 kN C0 - Capacité Charge Statique 1340 kN Cu - Charge limite à la fatigue 113 kN N lim - Vitesse limite Lubrification huile 1700 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 1500 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 256 mm da max - Diamètre max épaulement petite face 293 mm db - Diamètre de passage mini BI 298 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 424 mm ra max - Rayon max de raccordement 3 mm r1a - Rayon max de raccordement 3 mm
Industry Calcul Factors